Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4B2T-50-3

3540146

GTIN 4052568271121

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
19.5 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 3 bar
Chiều rộng định mức
45 mm