Van góc VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8

3540250

GTIN 4052568271176

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Ổ cắm ren G1 1/2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
28 m³/h
Áp suất trung bình
0 bar - 8 bar
Chiều rộng định mức
35 mm