Van góc VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V

3540796

GTIN 4052568271237

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kết nối cáp
Khớp nối ren G2 theo DIN ISO 228
Lưu lượng Kv
40 m³/h
Áp suất trung bình
-0.9 bar - 0 bar
Chiều rộng định mức
43 mm