Cuộn điện từ VACC-S18-70-K5-2U-EX4D
3546625
GTIN 4052568271282
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp NPT1/2
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V AC: 50/60 Hz, công suất 7,0 VA - 110 V DC: 7,0 W
Mức độ bảo vệ
IP65