Cáp kết nối NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

3579461

GTIN 4052568271435

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Kiểu kết nối A dựa trên EN 175301-803
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Giắc cắm
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Chiều dài cáp
0.3 m