Cáp kết nối NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3

3579466

GTIN 4052568271473

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
Kiểu kết nối A dựa trên EN 175301-803
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
đầu mở
Chiều dài cáp
0.6 m