Cuộn điện từ MSW-24AC
3589
GTIN 4052568064334
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo EN 175301-803
Kiểu gắn
Ổ cắm lục giác ngoài 1/8 - Kẹp giữ
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 30,0 VA, nguồn giữ 22,0 VA
Mức độ bảo vệ
IP65