Cuộn điện từ MSW-230AC

3592

GTIN 4052568064358

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo EN 175301-803
Kiểu gắn
Ổ cắm lục giác ngoài 1/8 - Kẹp giữ
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V AC: 50 Hz, công suất thu 30 VA, công suất giữ 22 VA
Mức độ bảo vệ
IP65