Đầu nối gai LCNH-M5-PK-4
35984
GTIN 4052568023324
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
2.9 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C