Đầu nối gai LCNH-3/8-PK-6

35990

GTIN 4052568023386

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Chiều rộng định mức
4.9 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C