Đầu nối gai N-3/8-P-9
3609
GTIN 4052568018474
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 9 mm
Chiều rộng định mức
7.6 mm