Đầu nối gai N-3/4-P-19

3613

GTIN 4052568018511

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/4
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø trong 19 mm
Chiều rộng định mức
16.5 mm