Đầu nối gai N-3/8-P-13

36160

GTIN 4052568023423

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 13 mm
Chiều rộng định mức
11 mm