Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-63-125-D3-PPSA-N3
3657820
GTIN 4052568272395
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Hành trình
125 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh