Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-40-40-D3-PPSA-N3
3660762
GTIN 4052568273330
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh