Đầu cắm nhanh KD2-M5-A

4087

GTIN 4052568000530

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
83 l/min - 131 l/min