Đầu nối nhanh dạng khuỷu tay LCK-1/2-PK-13

4100

GTIN 4052568018696

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2
cho núm cắm Ø trong 13 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C