Van khí nén tay gạt VHEF-HS-P53C-M-G18
4165857
GTIN 4052568291426
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 đóng
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
700 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Chiều rộng lắp đặt
20 mm