Van khí nén tay gạt VHEF-HST-B32-G14
4165862
GTIN 4052568291471
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
870 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/4