Van khí nén tay gạt VHEF-HS-B52-G18
4165863
GTIN 4052568291488
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
750 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Áp su ất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Chiều rộng lắp đặt
20 mm