Đầu nối gai N-M5-PK-3

4446

GTIN 4052568018771

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
2.5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C