Đầu nối nhanh dạng khuỷu tay LCK-M5-PK-3

4468

GTIN 4052568018795

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm - cho núm cắm bên Ø trong 3 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C