Đầu nối nhanh dạng khuỷu tay LCK-1/4-PK-6
4472
GTIN 4052568000622
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm - cho núm cắm bên Ø trong 6 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C