Đầu nối nhanh dạng khuỷu tay LCK-3/8-PK-6

4473

GTIN 4052568018825

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm - cho núm cắm bên Ø trong 6 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C