Đầu nối nhanh dạng khuỷu tay LCK-3/8-PK-9
4474
GTIN 4052568018832
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho núm cắm bên Ø trong 9 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C