Van điện từ BMFH-2-3-M5

4522

GTIN 4052568110512

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
50 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Kiểu vận hành
điện