Bộ chuyển đổi NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

4787544

GTIN 4052568275327

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều dài cáp
0.623 m
Dải điện áp hoạt động DC
0 V - 30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C
2 A
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67