Đầu nối RTU-PK-4/4
4806
GTIN 4052568019181
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
3.4 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C