Xy lanh nhỏ gọn DPDM-Q-6-25-PA

4830965

GTIN 4052568292683

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
6 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
17 N
Hành trình
25 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu