Xy lanh nhỏ gọn DPDM-Q-16-50-PA

4834267

GTIN 4052568293215

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
121 N
Hành trình
50 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu