Xy lanh nhỏ gọn DPDM-20-5-S-PA

4840807

GTIN 4052568293383

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
160 N
Hành trình
5 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu