Trục truyền động DLGF-KF-25-350-PPSA

5072375

GTIN 4052568419370

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
350 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận