Xy lanh tròn DSNU-S-8-50-P-A-MQ

5205904

GTIN 4052568420307

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
8 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
30.2 N
Hành trình
50 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu