Xy lanh tròn DSNU-S-16-50-PPS-A-MQ

5217241

GTIN 4052568420734

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
120.6 N
Hành trình
50 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh