Xy lanh tròn DSNU-S-20-30-PPS-A-MX
5225837
GTIN 4052568421366
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188.5 N
Hành trình
30 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh