Xy lanh tròn DSNU-32-30-PPV-A

5249851

GTIN 4052568422035

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
482.5 N
Hành trình
30 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được