Xy lanh tròn DSNU-32-150-PPV-A
5249855
GTIN 4052568422066
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
482.5 N
Hành trình
150 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được