Van điện từ MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
525119
GTIN 4052568161194
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
90 l/min
Cổng nối khí nén 1
QS-4
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 8 bar