Van điện từ MHP4-MS1H-3/2G-QS-8
525183
GTIN 4052568161507
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
400 l/min
Cổng nối khí nén 1
Tấm kết nối
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 8 bar