Ống nhựa PAN-V0-12X1,5-RT

525477

GTIN 4052568046316

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
14 mm
Ø trong
9 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 90 °C