Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

01/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Giắc cắm điện cho cụm van

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Kết nối bus FBSD-KL-2X5POL

525635

GTIN 4052568046453

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
5 chân / 5 chân - Ổ cắm góc / kẹp vít
Tiết diện cổng nối
0.2 mm² - 2.5 mm²
Mức độ bảo vệ
IP20