Bộ phát chân không VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526101

GTIN 4052568083533

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.7 mm
Chân không tối đa
88 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
16 l/min