Bộ phát chân không VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526106
GTIN 4052568083588
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.45 mm
Chân không tối đa
86 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
6.1 l/min