Bộ phát chân không VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526107

GTIN 4052568083595

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.7 mm
Chân không tối đa
86 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
13.5 l/min