Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Truyền động khí nén

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Trục truyền động DGPL-40-250-PPV-A-B-KF

526665

GTIN 4052568162467

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
250 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được - Bộ giảm chấn, đường đặc tính cứng
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận