Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2024 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Truyền động khí nén

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Xy lanh hành trình ngắn ADVC-4-5-P

526898

GTIN 4052568084585

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
4 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
7.5 N
Hành trình
5 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu