Xy lanh nhỏ gọn AEN-S-10-5-I-A
5269268
GTIN 4052568422424
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn
Ø pít tông
10 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
41.7 N
Hành trình
5 mm
Đệm
không có đệm