Đế van điều chỉnh áp suất LRB-1/2-D-O-K5-MIDI
529007
GTIN 4052568163419
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lư ợng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3200 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 12 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.2 bar