Bộ lọc điều áp MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS
529160
GTIN 4052568084905
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
900 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.3 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm