Bộ lọc điều áp MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
529180
GTIN 4052568006747
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
6200 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.3 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm